TB62801FG

生産終了予定

リニアーCCD用クロックドライバー

製品概要

特長 1-to-4 distribution divider driver for main clock and 5-bit driver control
用途 CCDリニアーイメージセンサー用
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 HSOP16
外観 東芝 TB62801FG リニアーCCD用クロックドライバー製品のHSOP16パッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
動作温度 Topr -25 to 60
保存温度 (max) Tstg 100
保存温度 (min) Tstg -40

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Max) - - 5.5 V
電源電圧 (Min) - - 4.7 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます