TA75393S

停產產品

Comparator

產品概要

Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SIP9-P-2.54A
Package Image 東芝 TA75393S Comparator產品 SIP9-P-2.54A 封裝圖片
Pins 9
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Operating Voltage(dual power supplies)(Max) VCC,VEE +/-18 V
Operating Voltage(single power supply)(Max) VCC 36 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Input bias current (Max) I_I - 250 nA
Input offset current (Max) I_IO - 50 nA
Input offset voltage (Max) V_IO - 5 mV
Switch Time (Typ.) tr - 1300 ns

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗