TD62083AFNG

停產產品

Darlington driver

產品概要

Number of Circuits 8
Input Resistor (Ω) 2.7kΩ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SSOP18-P-225-0.65
Package Image 東芝 TD62083AFNG Darlington driver產品 SSOP18-P-225-0.65 封裝圖片
Pins 18
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Operational Temperature Topr -40 to 85
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Breakdown Voltage VCE(SUS) 50 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗