TD62M4700FG

停產產品

2-ch push-pull driver, low saturation type

產品概要

Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SSOP16-P-225-1.00A
Package Image 東芝 TD62M4700FG 2-ch push-pull driver, low saturation type產品 SSOP16-P-225-1.00A 封裝圖片
Pins 16
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Output Current (Max) IOUT +/-2000 mA
Operational Temperature Topr -40 to 85 ℃
Storage Temperature (max) Tstg 150 ℃
Storage Temperature (min) Tstg -55 ℃
Output Breakdown Voltage VCE(SUS) 10 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗