TMP19A63CDXBG

不推薦用於新設計

TX19A

產品概要

Description 32-bit high performance RISC microcontroller with various timers and serial interfaces supporting low power consumption
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TFBGA289-P-1111-0.50A
Pins 289
Mounting Surface Mount

概要

屬性 值 單位
number of bits 32 bit
ROM size 512 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 24 Kbyte
internal data bus width 32 bit
external data bus width 16 bit
watchdog timer Available -
Clock gear function Available -
A/D converters(10bit) 32 ch
A/D converters(10bit)unit 2 units
I2C/SIO 2 ch
UART/SIO 11 ch
Timer/counter(16bit) 36 ch
timer/counter(32bit) 2 ch
32-bit timer input capture 4 ch
32-bit timer output compare 4 ch
Interrupt controllers 20 pins
program patch function 12 areas
debug support unit Available -
DMA controllers 8 ch
I/O Port 212 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
1.35 to 1.65 4 to 54 -20 to 85 0.018

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗