TMP86C845UG

停產產品

TLCS-870C

產品概要

Description 8-bit microcontroller with 10-bit AD converter and a serial interface
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name P-LQFP44-1010-0.80-001
Package Image 東芝 TMP86C845UG TLCS-870C產品 P-LQFP44-1010-0.80-001 封裝圖片
Pins 44
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 8 bit
ROM size 8 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 0.25 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 19 ch
SIO 1 ch
A/D converters(10bit) 8 ch
Timer/counter(8bit) 2 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
I/O Port 35 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗