TMP86PM23UG

停產產品

TLCS-870C

產品概要

Description 8-bit microcontrollers with MAC and LCD driver supporting 128 pixels
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP64-P-1010-0.50E
Package Image 東芝 TMP86PM23UG TLCS-870C產品 LQFP64-P-1010-0.50E 封裝圖片
Pins 64
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 單位
number of bits 8 bit
ROM size 32 Kbyte
ROM type OTP -
RAM size 1.5 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 5 ch
LCD drive capability 32 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
A/D converters(10bit) 8 ch
Timer/counter(18bit) 1 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
Multiply and accumulation unit Available -
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
I/O Port 51 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
3.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗