TMP86PM23UG

生産終了予定

TLCS-870C

製品概要

概要 積和演算器・128画素対応LCDドライバ内蔵 低電圧/低消費電力マイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP64-P-1010-0.50E
外観 東芝 TMP86PM23UG TLCS-870C製品のLQFP64-P-1010-0.50Eパッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 32 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 1.5 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 5 ch
ドライバー(LCD) 32 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
タイマー/カウンター(18bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
積和演算器 あり -
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
I/Oポート数 51 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
3.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます