TMP87CH48DFG

停產產品

TLCS-870

產品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP(14×14)
Pins 64
Mounting Surface Mount

概要

屬性 值 單位
number of bits 8 bit
ROM size 16 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 0.5 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 8 ch
UART 1 ch
I2C 1 ch
A/D converters(10bit) 16 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 2 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
I/O Port 56 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 0.4 to 8 -40 to 85 0.5
2.7 to 5.5 0.4 to 4.2 -40 to 85 0.95

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗