TMP88FW45AFG

停產產品

TLCS-870X

產品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*  

Flash memory uses SuperFlash® technology licensed from Silicon Storage Technology (SST), Inc. SuperFlash® is a registered trademark of SST, Inc.

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP80-P-1420-0.80B
Package Image 東芝 TMP88FW45AFG TLCS-870X產品 QFP80-P-1420-0.80B 封裝圖片
Pins 80
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 值 單位
number of bits 8 bit
ROM size 120 Kbyte
ROM type Flash -
RAM size 4 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 24 ch
SIO 1 ch
UART 2 ch
A/D converters(10bit) 16 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
Interrupt controllers 5 pins
Motor control 2 ch
watchdog timer Available -
Oscillation frequency detector Available -
I/O Port 71 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 20 -40 to 85 0.2

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗