TMP88FW45AFG

生産終了予定

TLCS-870X

製品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*  

FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP80-P-1420-0.80B
外観 東芝 TMP88FW45AFG TLCS-870X製品のQFP80-P-1420-0.80Bパッケージ画像
ピン数 80
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 値 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 120 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 4 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 24 ch
SIO 1 ch
UART 2 ch
ADコンバーター(10bit) 16 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
外部割込み端子数 5 pins
モーターコントロール 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
周波数検知回路 あり -
I/Oポート数 71 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 20 -40 to 85 0.2

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます