TMP88PU77FG

停產產品

TLCS-870X

產品概要

Description 8-bit high-speed and high-functionality microcontroller with vacuum fluorescent tube driver and multi-function timers
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP100-P-1420-0.65A
Package Image 東芝 TMP88PU77FG TLCS-870X產品 QFP100-P-1420-0.65A 封裝圖片
Pins 100
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 單位
number of bits 8 bit
ROM size 96 Kbyte
ROM type OTP -
RAM size 3 Kbyte
internal data bus width 8 bit
VFT drive capability 53 ch
SIO 2 ch
I2C 1 ch
A/D converters(8bit) 12 ch
Timer/counter(16bit) 3 ch
Timer/counter(8bit) 1 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
I/O Port 88 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 12.5 -30 to 70 0.32
2.7 to 5.5 0.4 to 4.2 -30 to 70 122

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗