TMP91CW60FG

不推薦用於新設計

TLCS-900L1

產品概要

Description 16-bit/100-pin microcontroller with large-capacity memory and various timers and I/O functions
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP100-P-1414-0.50F
Package Image 東芝 TMP91CW60FG TLCS-900L1產品 LQFP100-P-1414-0.50F 封裝圖片
Pins 100
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 值 單位
number of bits 16 bit
ROM size 128 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 8 Kbyte
UART/SIO 3 ch
I2C 2 ch
A/D converters(10bit) 16 ch
Timer/counter(16bit) 5 ch
Timer/counter(8bit) 6 ch
clock timer Available -
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
Program patch logic 6 -
I/O Port 83 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 4 to 20 -40 to 85 0.2

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗