TMP91CW60FG

新規設計非推奨

TLCS-900L1

製品概要

概要 大容量メモリと豊富なタイマおよび通信機能を搭載した16ビット/100ピン スタンダードマイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50F
外観 東芝 TMP91CW60FG TLCS-900L1製品のLQFP100-P-1414-0.50Fパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 値 単位
ビット数 16 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Mask ROM -
RAMサイズ 8 Kbyte
UART/SIO 3 ch
I2C 2 ch
ADコンバーター(10bit) 16 ch
タイマー/カウンター(16bit) 5 ch
タイマー/カウンター(8bit) 6 ch
時計用タイマー あり -
CS/WAITコントローラー 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
プログラム訂正回路 6 -
I/Oポート数 83 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 4 to 20 -40 to 85 0.2

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます