TMP92CD23ADFG

停產產品

TLCS-900H1

產品概要

Description 32-bit microcontroller with large capacity memory and various serial interfaces
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP100-P-1420-0.65A
Package Image 東芝 TMP92CD23ADFG TLCS-900H1產品 QFP100-P-1420-0.65A 封裝圖片
Pins 100
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 單位
number of bits 32 bit
ROM size 512 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 32 Kbyte
high-speed SIO 1 ch
UART/SIO 3 ch
I2C/SIO 2 ch
A/D converters(10bit) 12 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 6 ch
clock timer Available -
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
Program patch logic 8 -
I/O Port 84 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
3.0 to 3.6 6 to 40 -40 to 85 0.05

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗