TMP92CM27FG

不推薦用於新設計

TLCS-900H1

產品概要

Description 32-bit microcontroller with high-speed SIO and 8-bit DA converter
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name P-LQFP144-1616-0.40C
Package Image 東芝 TMP92CM27FG TLCS-900H1產品 P-LQFP144-1616-0.40C 封裝圖片
Pins 144
Mounting Surface Mount

概要

屬性 值 單位
number of bits 32 bit
ROM type ROM less -
RAM size 32 Kbyte
high-speed SIO 2 ch
UART/SIO 4 ch
I2C/SIO 2 ch
DRAM controllers 1 ch
A/D converters(10bit) 12 ch
D/A converters(8bit) 2 ch
Timer/counter(16bit) 6 ch
Timer/counter(8bit) 8 ch
pattern generator 2 -
CS/WAIT controller 6 ch
watchdog timer Available -
Clock gear function Available -
I/O Port 83 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
3.0 to 3.6 4 to 40 -40 to 85 0.05

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗