TMP92CM27FG

新規設計非推奨

TLCS-900H1

製品概要

概要 900/H1コア多ピン版 高速SIO 8ビットDAコンバータ搭載モデル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP144-1616-0.40C
外観 東芝 TMP92CM27FG TLCS-900H1製品のP-LQFP144-1616-0.40Cパッケージ画像
ピン数 144
実装区分 表面実装

概要

属性 値 単位
ビット数 32 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 32 Kbyte
高速SIO 2 ch
UART/SIO 4 ch
I2C/SIO 2 ch
DRAMコントローラー 1 ch
ADコンバーター(10bit) 12 ch
DAコンバーター(8bit) 2 ch
タイマー/カウンター(16bit) 6 ch
タイマー/カウンター(8bit) 8 ch
パターンジェネレーター 2 -
CS/WAITコントローラー 6 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
クロックギア機能 あり -
I/Oポート数 83 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
3.0 to 3.6 4 to 40 -40 to 85 0.05

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます