TMP92FD23ADFG

停產產品

TLCS-900H1

產品概要

Description 32-bit microcontroller with large capacity memory and various serial interfaces
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name P-QFP100-1420-0.65A
Pins 100
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 32 bit
ROM size 512 Kbyte
ROM type Flash -
RAM size 32 Kbyte
high-speed SIO 1 ch
UART/SIO 3 ch
I2C/SIO 2 ch
A/D converters(10bit) 12 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 6 ch
clock timer Available -
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
Program patch logic 8 -
I/O Port 84 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
3.0 to 3.6 6 to 40 -40 to 85 0.05

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗