TMP92FD23ADFG

生産終了予定

TLCS-900H1

製品概要

概要 大容量メモリと豊富なシリアル通信機能を搭載した32ビットマイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 P-QFP100-1420-0.65A
ピン数 100
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
ビット数 32 bit
ROMサイズ 512 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 32 Kbyte
高速SIO 1 ch
UART/SIO 3 ch
I2C/SIO 2 ch
ADコンバーター(10bit) 12 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 6 ch
時計用タイマー あり -
CS/WAITコントローラー 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
プログラム訂正回路 8 -
I/Oポート数 84 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
3.0 to 3.6 6 to 40 -40 to 85 0.05

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます