TMP93PW40DFG

停產產品

TLCS-900L

產品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP(14×14)
Pins 100
Mounting Surface Mount

概要

屬性 值 單位
number of bits 16 bit
ROM size 128 Kbyte
ROM type OTP -
RAM size 4 Kbyte
UART/SIO 2 ch
A/D converters(10bit) 8 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 2 ch
pattern generator 2 -
PWM output(8bit) 2 ch
CS/WAIT controller 3 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
I/O Port 79 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 4 to 20 -40 to 85 0.2
2.7 to 5.5 4 to 12.5 -40 to 85 0.32

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗