TMP93PW40DFG

生産終了予定

TLCS-900L

製品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP(14×14)
ピン数 100
実装区分 表面実装

概要

属性 値 単位
ビット数 16 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 4 Kbyte
UART/SIO 2 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
パターンジェネレーター 2 -
PWM出力(8bit) 2 ch
CS/WAITコントローラー 3 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
I/Oポート数 79 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 4 to 20 -40 to 85 0.2
2.7 to 5.5 4 to 12.5 -40 to 85 0.32

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます