TMP96PM40FG

停產產品

TLCS-900

產品概要

Description TMP96PM40 is high-speed advanced 16-bit microcontroller developed for controlling medium to large-scale equipment.
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP80-P-1420-0.80B
Package Image 東芝 TMP96PM40FG TLCS-900產品 QFP80-P-1420-0.80B 封裝圖片
Pins 80
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 單位
number of bits 16 bit
ROM size 32 Kbyte
ROM type OTP -
RAM size 1 Kbyte
UART/SIO 2 ch
A/D converters(10bit) 4 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 2 ch
pattern generator 2 -
PWM output(8bit) 2 ch
CS/WAIT controller 3 ch
watchdog timer Available -
remote memory I/F Available -
I/O Port 65 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 4 to 20 -20 to 70 0.2
4.5 to 5.5 4 to 16 -40 to 85 0.25

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗