TMP96PM40FG

生産終了予定

TLCS-900

製品概要

概要 TMP96PM40は、各種の中規模から大規模機器までの制御用として開発された、高速・高機能16ビットマイクロコントローラです。
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP80-P-1420-0.80B
外観 東芝 TMP96PM40FG TLCS-900製品のQFP80-P-1420-0.80Bパッケージ画像
ピン数 80
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 16 bit
ROMサイズ 32 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 1 Kbyte
UART/SIO 2 ch
ADコンバーター(10bit) 4 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
パターンジェネレーター 2 -
PWM出力(8bit) 2 ch
CS/WAITコントローラー 3 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
外部メモリーインターフェース あり -
I/Oポート数 65 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 4 to 20 -20 to 70 0.2
4.5 to 5.5 4 to 16 -40 to 85 0.25

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます