2SK2399

停產產品

Power MOSFET (N-ch single 60V<VDSS≤150V)

產品概要

Polarity N-ch
Generation L²-π-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name New PW-Mold
Package Image 東芝 2SK2399 Power MOSFET (N-ch single 60V&lt;VDSS&le;150V)產品 New PW-Mold 封裝圖片
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.5×9.5×2.3
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain-Source voltage VDSS 100 V
Drain current ID 5 A

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 300 mΩ
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 230 mΩ

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗