2SK2417

停產產品

Power MOSFET (N-ch 150V<VDSS≤250V)

產品概要

Polarity N-ch
Generation π-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-220NIS
Pins 3
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain-Source voltage VDSS 250 V
Drain current ID 7.5 A

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 500 mΩ

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗