2SK2967

停產產品

Power MOSFET (N-ch 150V<VDSS≤250V)

產品概要

Application Scope DC-DC Converters / Switching Voltage Regulators / Motor Drivers
Polarity N-ch
Generation π-MOSⅤ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-3P(N)
Package Image 東芝 2SK2967 Power MOSFET (N-ch 150V&lt;VDSS&le;250V)產品 TO-3P(N) 封裝圖片
JEITA SC-65
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
15.5×20.0×4.5
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain-Source voltage VDSS 250 V
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID 30 A
Power Dissipation PD 150.0 W

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 3.5 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - 1.5 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 68 mΩ
Input capacitance (Typ.) Ciss - 5400 pF

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗