2SK3443

停產產品

Power MOSFET (N-ch single 60V<VDSS≤150V)

產品概要

Polarity N-ch
Generation π-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TFP
Pins 4
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS 150 V
Drain current ID 30 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 55

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗