採用DFN8×8封裝的600V功率MOSFET有助於實現高效率電源

600V Silicon Power MOSFET in DFN8×8 Package Contributing to High-Efficiency Power Supply

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」)現已推出採用Super Junction結構的DTMOSVI 600V系列製程的N通道功率MOSFET「TK057V60Z1」。本產品適用於資料中心級伺服器、工業設備開關電源以及太陽逆變器等應用。

TK057V60Z1實現了0.047Ω(典型值) [1]汲源極間的導通電阻,創下東芝採用DFN8×8封裝的600V功率MOSFET的最低[2]紀錄。
此外,相較於東芝現有同電壓等級及封裝的產品TK31V60X,新產品的汲源極導通電阻降低約40%。同時保持相等的閘極電荷(通常與汲源極導通電阻存在權衡關係),而閘汲極電荷則降低約32%。降低了導通損耗和開關損耗,有助於提高電源電路的效率。
另外,採用小型貼片式DFN8x8封裝更有助於提高設備的功率密度。

東芝提供支援開關電源電路設計的工具。現在,除了可在短時間內驗證電路功能的G0 SPICE模型之外,還提供能夠精確實現瞬態特性的高精度G2 SPICE模型。東芝網站上提供的線上電路模擬器可協助使用者輕鬆驗證電路運行,而無需建立模擬環境和下載元件模型。

東芝將持續擴大其DTMOSVI系列產品線,以提高工業設備開關電源的效率,以實現碳中和。

註:
[1]測量條件:V GS =10V,I D =15A,T a =25°C
[2]東芝調查,截至2025年11月。

特性

  1. 低汲源極導通電阻(R DS(ON) )
  2. 低閘極電荷( Q g ),和低閘汲極電荷( Q gd )

特點說明

1.低汲源極導通電阻 (RDS(ON))

Figure 1. R<sub>DS(ON)</sub> comparison<sup>[3]</sup>
圖1. RDS(ON) 比較[3]

TK057V60Z1實現了0.047Ω(典型值) [1]的R DS(ON) ,創下東芝採用DFN8x8封裝的600V功率MOSFET的最低[2]紀錄。
有助於減少導通損耗,進而提高電源設備的效率。此外,相較於競爭對手的同類產品,其R DS(ON)降低約16% [3] 。

註:
[3]基於東芝實測條件
R DS(ON)測量條件:V GS =10V,I D =15A,T a =25°C

2. 低閘極電荷 (Qg)和低閘汲極電荷(Qgd)

DTMOSVI 600V系列透過優化閘極設計和精進工藝,降低了Q g和Q gd ——這兩個參數是電源設備等開關應用中的關鍵特性。
有助於減少驅動損耗和開關損耗,進而提高電源設備的效率。
此外,與競爭對手的同類產品相比,東芝新產品的Q g降低約4%, Q gd更是降低約28% [4] 。

Figure 2. Q<sub>g</sub> comparison<sup>[4]</sup>
圖2 Qg 比較[4]
Figure 3. Q<sub>gd</sub> comparison<sup>[4]</sup>
Figure 3. Qgd comparison[4]

註:
[4]基於東芝實測條件
      Q g和Q gd測量條件:V DD ≈400V,V GS =10V,I D =40A,T a =25°C

應用

  • 資料中心伺服器等的開關電源
  • 太陽能逆變器
  • 不斷電系統(UPS)

主要規格

(除非另有定義,T a =25°C)

型號 TK057V60Z1
絕對最大額定值 汲源極電壓 VDSS (V) 600
汲極電流 (DC) ID (A) 40
Channel temperature Tch (°C) 150
電氣特性 汲源極導通電阻 RDS(ON) (Ω) VGS=10V,
ID=15A
典型值 0.047
最大值 0.057
閘極電荷(閘源極電荷與閘汲極電荷總和)Qg (nC) VDD≈400V,
VGS=10V,
ID=40A
典型值 65
閘汲極電荷 Qgd (nC) 15
輸入電容 Ciss (pF) VDS=300V, VGS=0V, f=100kHz 典型值 3680
封裝 名稱 DFN8×8
尺寸 (mm) 典型值 8.0×8.0×0.85
庫存查詢與購買 Buy Online

關於新產品的更多信息,請訪問以下連結。
TK057V60Z1

關於東芝MOSFET的更多信息,請訪問以下連結。
MOSFET

查看線上經銷商的新產品庫存,請造訪:
TK057V60Z1

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買、樣品、及IC可靠性查詢

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知

開啟新視窗