電源の高効率化に貢献するDFN8×8パッケージの600V耐圧シリコンパワーMOSFET

これは、電源の高効率化に貢献するDFN8×8パッケージの600V耐圧シリコンパワーMOSFETの画像です。

当社は、データセンター向けサーバーや産業用機器のスイッチング電源、太陽光発電パワーコンディショナーなどの用途に適した、スーパージャンクション構造のDTMOSⅥ 600Vシリーズのプロセスを採用したNチャネルシリコンパワーMOSFET「TK057V60Z1」を製品化しました。
TK057V60Z1は、ドレイン・ソース間オン抵抗 0.047Ω (typ.)[注1]を実現しており、当社のDFN8×8パッケージを採用した600V耐圧シリコンパワーMOSFETの中で最小[注2]のドレイン・ソース間オン抵抗となっています。
また、新製品は、同耐圧、同パッケージの当社既存製品TK31V60Xと比較して、ドレイン・ソース間オン抵抗を約40%低減しています。
さらに、ゲートデザインおよびプロセスの最適化により、ドレイン・ソース間オン抵抗とトレードオフの関係にあるゲート入力電荷量は同等を維持、ゲート・ドレイン間電荷量は約32%低減しています。
これにより、導通損失、スイッチング損失が低減し、電源回路の高効率化に貢献します。
加えて、小型面実装パッケージのDFN8×8を採用することで、機器の電力密度の向上に貢献します。

回路設計のサポートツールとして、短時間で回路動作が検証できるSPICEモデル (G0モデル) に加え、パワーデバイスの過渡特性をより正確にシミュレーションできる高精度SPICEモデル (G2モデル) も提供します。なお、当社Webサイト内のオンライン回路シミュレーターでは、シミュレーション環境の構築や素子モデルをダウンロードする手間を省き、手軽に動作検証を行うことができます。

当社は、今後もDTMOSⅥ シリーズのラインアップを拡充し、産業用機器のスイッチング電源の高効率化に貢献することで、カーボンニュートラルの実現を目指します。

[注1] 測定条件: VGS=10V、ID=15A、Ta=25°C
[注2] 2025年11月時点、当社調べ

新製品の主な特長

  1. ドレイン・ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が低い
  2. ゲート入力電荷量 (Qg) と、ゲート・ドレイン間電荷量 (Qgd) が低い

特長の解説

1. ドレイン・ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が低い

図 1. R<sub>DS(ON)</sub>比較<sup>[注3]</sup>
図 1. RDS(ON)比較[注3]

TK057V60Z1は、RDS(ON) 0.047Ω (typ.)[注1]を実現し、当社のDFN8x8パッケージを採用した600V耐圧シリコンパワーMOSFETの中で最小[注2]のRDS(ON)となっています。
これにより、導通損失を低く抑えることができ、電源機器の高効率化に貢献します。
また、競合他社の類似製品と比較して、RDS(ON)が約16%低く[注3]なっています。

[注3] 当社実測値
            RDS(ON)測定条件: VGS=10V、ID=15A、Ta=25°C

2. ゲート入力電荷量 (Qg) と、ゲート・ドレイン間電荷量 (Qgd) が低い

 

DTMOSⅥ 600Vシリーズは、ゲートデザインおよびプロセスの最適化により、電源機器などのスイッチング用途で重要な特性となるQg、およびQgdを低減しています。
これにより、ドライブ損失およびスイッチング損失の低減を実現し、電源機器の高効率化に貢献します。
また、新製品は、競合の類似製品と比較して、Qgは約4%、Qgdは約28%低く[注4]なっています。

図 2. Q<sub>g</sub>比較<sup>[注4]</sup>
図 2. Qg比較[注4]
図 3. Q<sub>gd</sub>比較<sup>[注4]</sup>
図 3. Qgd比較[注4]

[注4] 当社実測値
           Qg、Qgd測定条件 : VDD≈400V、VGS=10V、ID=40A、Ta=25°C

アプリケーション

  • スイッチング電源 (データセンターのサーバー用など)
  • 太陽光発電パワーコンディショナー
  • 無停電電源装置 (UPS: Uninterruptible Power Supply)

新製品の主な仕様

 (特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番 TK057V60Z1
絶対最大定格 ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) 600
ドレイン電流 (DC) ID (A) 40
チャネル温度 Tch (°C) 150
電気的特性 ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(ON) (Ω)
VGS=10V、
ID=15A
Typ. 0.047
Max 0.057
ゲート入力電荷量 Qg (nC) VDD≈400V、
VGS=10V、
ID=40A
Typ. 65
ゲート・ドレイン間電荷量 Qgd (nC) 15
入力容量 Ciss (pF) VDS=300V、
VGS=0V、
f=100kHz
Typ. 3680
パッケージ 名称 DFN8×8
サイズ (mm) Typ. 8.0×8.0×0.85
在庫検索&Web少量購入 Buy Online

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TK057V60Z1

当社のMOSFET製品の詳細については下記ページをご覧ください。
MOSFET

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
TK057V60Z1

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。