產品概要

Polarity P-ch
Generation L²-π-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TPS
Pins 3
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS -60 V
Drain current ID -5 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 190
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 280

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗