產品概要

Polarity P-ch
Generation π-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name New PW-Mold2
Package Image 東芝 2SJ680 Power MOSFET (P-ch single)產品 New PW-Mold2 封裝圖片
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
6.5×5.5×2.3
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS -200 V
Drain current ID -2.5 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 2.0 Ω
Input capacitance (Typ.) Ciss - 410 pF

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗