3SK294

停產產品

High frequency MOSFET

產品概要

Application Scope TV VHF/UHF high frequency amplifier
Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-343 (USQ)
Package Image 東芝 3SK294 High frequency MOSFET產品 USQ 封裝圖片
Package Code SOT-343
Pins 4
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.95
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain current ID 30 mA
Power Dissipation PD 0.1 W
Drain-Source voltage VDSS 12.5 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Forward Transfer Admittance (Typ.) |Yfs| - 23.5 mS
Drain Current (Max) IDSS - 0.1 mA

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗