SSM6J51TU

不推薦用於新設計

Small-signal MOSFET

產品概要

Polarity P-ch
Generation U-MOSⅣ
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-363F (UF6)
Package Image 東芝 SSM6J51TU Small-signal MOSFET產品 UF6 封裝圖片
Package Code SOT-363F
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.7
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Gate-Source voltage VGSS +/-8 V
Drain current ID -4 A

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -1.0 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - -0.3 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 54 mΩ
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 85 mΩ
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 150 mΩ

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗