TJ70A06J3

停產產品

Power MOSFET (P-ch single)

產品概要

Polarity P-ch
Generation U-MOSⅢ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-220SIS
Package Image 東芝 TJ70A06J3 Power MOSFET (P-ch single)產品 TO-220SIS 封裝圖片
JEITA SC-67
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
10.0×15.0×4.5
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS -60 V
Drain current ID -70 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 8
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 10
Reverse recovery time (Typ.) trr - 84 ns
Reverse recovery charge (Typ.) Qrr - 82 nC

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗