TPC6113

停產產品

Power MOSFET (P-ch single)

產品概要

Application Scope Lithium-Ion Secondary Batteries / Power Management Switches
Polarity P-ch
Generation U-MOSⅥ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name VS-6
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.7
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain-Source voltage VDSS -20 V
Gate-Source voltage VGSS +/-12 V
Drain current ID -5.0 A
Power Dissipation PD 2.2 W

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -1.2 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - -0.5 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 55 mΩ
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 85 mΩ
Input capacitance (Typ.) Ciss - 690 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=-5V 10 nC

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jan,2016

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗