TB6537PG

停產產品

Brushless motor driver IC

產品概要

Function PWM type / External transistor type
Class 3-phase sensorless hall motor controller
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name DIP18-P-300-2.54D
Pins 18
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 0.02 A
Output Voltage VO 5.5 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗