TB6537PG

生産終了予定

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 PWM方式 / 外付トランジスタータイプ
種別 3相センサーレスホールコントローラー
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP18-P-300-2.54D
ピン数 18
実装区分 リード挿入

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 0.02 A
出力電圧 VO 5.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます