TB6581HG

停產產品

Brushless motor driver IC

產品概要

Function Full wave type / Sinewave PWM brushless motor control
Class 3-phase brushless motor driver
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name HZIP25-P-1.27
Package Image 東芝 TB6581HG Brushless motor driver IC產品 HZIP25-P-1.27 封裝圖片
Pins 25
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 2 A
Output Voltage VO 500 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗