TB6581HG

生産終了予定

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 全波タイプ / 正弦波電流PWM駆動方式
種別 3相ブラシレスモータードライバー
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 HZIP25-P-1.27
外観 東芝 TB6581HG ブラシレスモータードライバーIC製品のHZIP25-P-1.27パッケージ画像
ピン数 25
実装区分 リード挿入

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 2 A
出力電圧 VO 500 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます