TB62206FG

停產產品

Stepping motor driver IC

產品概要

Function Full, Half step resolution / PWM chopper type / Bipolar
Application Scope Bipolar stepping motor drivers
Class BiCD 2-phase bipolar stepping motor driver
Number of drive motors (stepping motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name HSOP20-P-450-1.00
Package Image 東芝 TB62206FG Stepping motor driver IC產品 HSOP20-P-450-1.00 封裝圖片
Pins 20
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 1.8 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40
Output Voltage VO 40 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗