TB62206FG

生産終了予定

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相励磁 / PWMチョッパー方式 / バイポーラー
用途 バイポーラーステッピングモーター駆動用
種別 BiCD 2相バイポーラー用ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 HSOP20-P-450-1.00
外観 東芝 TB62206FG ステッピングモータードライバーIC製品のHSOP20-P-450-1.00パッケージ画像
ピン数 20
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 1.8 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
出力電圧 VO 40 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます