6N138

停產產品

Photocoupler (photo-IC output)

產品概要

Feature JEDEC type / High CTR / Analog signal output
Application Scope Communication interface / PLC / Measurement instrumentation
Function High-speed
Output Interface open-collector
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.
Safety Standard Approved : UL 1577

*Download Online Certification of Safety Standard(UL 1577)

包裝資訊

Toshiba Package Name JEDEC type
Pins 8
Mounting Through Hole/Surface Mount

電器特性

項目 符號 條件 單位
Isolation voltage BVS t=60sec 2500 Vrms
Current Transfer Ratio (Min) CTR IF(IN)=1.6mA 300 %
Propagation delay time (H/L)(Max) tpHL - 25000 ns
Propagation delay time (L/H)(Max) tpLH - 60000 ns
Data transfer rate - - 0.3 Mbps

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗