TLP549J

停產產品

Photocoupler (photothyristor output)

產品概要

Feature Long distance output leads
Application Scope Factory automation / Home appliance / Office machines
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available
Safety Standard Approved : UL 1577

* Download Online Certification of Safety Standard(UL 1577)

包裝資訊

Toshiba Package Name 7pin DIP8
Package Image 東芝 TLP549J Photocoupler (photothyristor output)產品 7pin DIP8 封裝圖片
Pins 7
Mounting Through Hole/Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
9.66×7.62×3.65
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Off−state output terminal voltage VDRM 600 V
On-state RMS current IT(RMS) 150 mA
Operating Temperature Topr -40 to 100 ℃

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Trigger LED Current (Max) IFT - 7 mA
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS t=60sec 2500 Vrms
On-state voltage (Max) VTM ITM=100mA 1.45 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗