TLP549J

生産終了予定

フォトカプラー(サイリスター出力)

製品概要

特長 出力端子間大
用途 FA機器用 / 家電機器用 / 事務機器用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577

* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 7pin DIP8
外観 東芝 TLP549J フォトカプラー(サイリスター出力)製品の7pin DIP8パッケージ画像
ピン数 7
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.66×7.62×3.65
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
せん頭阻止電圧 VDRM 600 V
実効オン電流 IT(RMS) 150 mA
動作温度 Topr -40 to 100 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トリガーLED電流 (Max) IFT - 7 mA
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 2500 Vrms
最大せん頭 順電圧降下 (Max) VTM ITM=100mA 1.45 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます