TA48LS033F

停產產品

Multi-functional regulator

產品概要

Feature Built-in ON/OFF switch / Low dropout voltage
Output type Static output voltage
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PS-8
Package Image 東芝 TA48LS033F Multi-functional regulator產品 PS-8 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.8
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Output Current (Max) IOUT 300 mA
Power Dissipation (mounted on glass-epoxy board) PD 1.2 W
Input Voltage VIN 14 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Output Voltage Tolerance (Max) accuracy(VOUT) Tj=25℃ 2.5 %
Bias Current (Typ.) IB IOUT=0A 1.0 mA
Quiescent current (OFF mode) (Max) IB(OFF) - 5 μA
Dropout Voltage (Max) VD IOUT=0.15A 0.5 V
Dropout Voltage (Max) VD IOUT=0.3A 0.6 V
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=0.3A 0.3 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 3.3 V
Output Voltage (Max) VOUT - 3.383 V
Output Voltage (Min) VOUT - 3.217 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗