Contact us

チップワンストップ オリジナルサンプルキット

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

汎用ロジックIC

汎用ロジックIC

近年、電子機器のデジタル化、ネットワーク化が進み、汎用ロジックICは、レベルシフタやバススイッチなどに代表されるように、インタフェース機能を強化した製品群を中心にその存在感が増しています。当社は、本製品のパイオニアとして、従来からの汎用パッケージ製品と共に、お客さまのニーズにいち早く対応しています。
 携帯機器で要望の多い小型・薄型・高速化に対応して、超小型リード・タイプ パッケージ(fSV:1×1mmサイズ)のワンゲートロジックICや、高速バス(USB3.0やPCI Express3.0など)の切り替えスイッチなどを提供しています。

ニュース 詳細

To left

ニュースリリース / トピックスがありません。

To right

·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。