0.9V動作保証のワンゲートロジック(L-MOS) 7ULシリーズ(7ULxG)

バッテリー駆動の小型ポータブル機器では、益々高速で低電圧動作保証のロジック要求が増えています。当社は、0.9V動作保証の7ULシリーズをラインアップしています。また7ULシリーズは、入力トレラント機能およびパワーダウンプロテクション機能を持っているため、レベル変換ICとしても使用できます。

入力トレラント機能およびパワーダウンプロテクション機能についてはこちらをご参照ください。
⇒FAQ:トレラント機能について教えてください。

7ULシリーズの特長

 

7ULxG

7ULxT

動作電源電圧

0.9~3.6V

2.3~3.6V

高レベル入力しきい値電圧

2.0V
(VCC=3.3V)

1.2V
(VCC=3.3V)

入力トレラント機能

〇

〇

出力パワーダウンプロテクション

〇

〇

高速動作

2.3ns

3.6ns

出力電流

±8mA

±8mA

【特長】

7ULxGシリーズ: 低電圧動作

  • 最小0.9Vシステムで使用可能
  • 3.6V入力トレラント機能で電圧レベルダウンが可能

7ULxTシリーズ: レベルシフトタイプ

  • 入力しきい値を下げたことで電圧レベルアップが可能
  • レベル変換と論理変換を1デバイスで実現できる為、部品点数削減に貢献
7UL1T08FU(AND)の使用例
7UL1G32FU(OR)の使用例

7ULxGは、0.9Vでの動作保証をしているため、バッテリー駆動のポータブル機器に最適なデバイスです。また3.6V入力トレラントを持っているため、異なる電源システムにおいて、レベルダウン・ロジックICとして使うことができます。また、7ULxTは、入力しきい値電圧を1.2V@3.3Vまで下げているため、レベルアップ・ロジックICとして使うこともできます。

ワンゲートロジック(L-MOS): 7ULシリーズ