低電圧ワンゲートロジックIC「7ULシリーズ」にXSON6パッケージの21品種を追加しラインアップを拡充

これは、低電圧ワンゲートロジックIC「7ULシリーズ」にXSON6パッケージの21品種を追加しラインアップを拡充の画像です。

当社は、業界標準サイズの小型リードレスパッケージXSON6 (1.45×1.0mm (typ.)) を採用したワンゲートロジックIC 21製品を新たに製品化しました。

新製品は、3.6Vから0.9Vへの降圧変換に適した「7UL1Gシリーズ」12製品と、1.8Vから3.3Vへの昇圧変換に適した「7UL1Tシリーズ」9製品で構成されており、用途や電圧要件に応じた柔軟な製品選定が可能となります。

近年、AI技術の急速な進展により、データセンターの拡張やエッジAI[注1]の普及が加速しています。これに伴い、高性能なCPU・GPU[注2]や大容量メモリーの搭載が進み、システム全体の低消費電力化と高速動作の実現が求められています。
このような要求に対応するため、それぞれのシステムに適した電源電圧が必要となり、1つの基板内で用いられる電源電圧が多様化しています。こうした機器では、異なる電圧レベル間での信号整合が必要となります。

新製品を含む7ULシリーズは、多様化するシステムに適しており、論理変換および電圧レベル変換が可能なためシステム設計の効率化に貢献します。さらに、新製品は小型XSON6パッケージを採用しており、限られたスペースへの実装が可能です。これにより、基板の実装面積削減や高密度実装を実現し、モバイル機器やIoTデバイスなどの小型化ニーズにも対応します。

当社は今後も、低電圧ロジックICのラインアップを拡充し、多様化するシステム設計ニーズへの対応と省電力化に貢献することで、より効率的で持続可能な社会の実現を目指します。

[注1] データの処理や分析をクラウドではなく、データが生成される場所 (=エッジ) で行う人工知能技術のこと。「エッジ」とは、スマートフォン、センサー、ドローン、監視カメラ、IoTデバイスなど、ユーザーや現場に近い端末を指す。
[注2] Graphics Processing Unit (グラフィックス処理装置) のこと。3Dグラフィックスなどの画像描写に必要な計算処理を行うためのプロセッサー。元は画像処理を目的として設計されたが、近年ではAIの行列演算やディープラーニングなどの高度な並列計算にも活用されている。

新製品の主な特長

  1. 業界標準サイズの小型リードレスパッケージXSON6 (1.45×1.0mm (typ.)) を採用
  2. 用途に応じた電圧変換に対応する2シリーズを展開
  • 3.6Vから0.9Vへの降圧変換に適した「7UL1Gシリーズ」
  • 1.8Vから3.3Vへの昇圧変換に適した「7UL1Tシリーズ」

特長の解説

1. 業界標準サイズの小型リードレスパッケージXSON6 (1.45×1.0mm (typ.)) を採用

図 1. XSON6パッケージおよびランドパターン寸法図
図 1. XSON6パッケージおよびランドパターン寸法図

当社XSON6パッケージは、業界標準のランドパターンとの互換性があり、グローバルに展開される多様なアプリケーションの設計・製造工程に適用可能です。さらに、当社従来製品のリードタイプパッケージと比較して実装面積が縮小されるため、基板上のスペース効率化および高密度実装の実現に貢献します。

2. 用途に応じた電圧変換に対応する2シリーズを展開

図 2. 7UL1Gシリーズの降圧+論理変換例と7UL1Tシリーズの昇圧+論理変換例
図 2. 7UL1Gシリーズの降圧+論理変換例と7UL1Tシリーズの昇圧+論理変換例
  • 3.6Vから0.9Vへの降圧変換に適した「7UL1Gシリーズ」
  • 1.8Vから3.3Vへの昇圧変換に適した「7UL1Tシリーズ」

7UL1Gシリーズは、0.9~3.6Vの電源で動作し、入力端子には3.6Vトレラント機能を備えています。これにより、0.9V電源で使用する場合でも、0.9~3.6Vの入力信号に対する0.9Vへの電圧レベル変換を実現できます。

一方、7UL1Tシリーズは、2.3~3.6Vの電源で動作し、入力しきい値を電源電圧の50%以下に設定しています。これは、低い入力電圧でも確実に「High」として認識できるようにするためであり、1.8Vなどの低電圧信号を3.3V系のロジックに正しく伝達するために重要です。この特性により、3.3V電源で使用することで、1.8~3.6Vの入力信号に対する3.3Vへの電圧レベル変換を実現します。

当社既存のワンゲートロジック製品では、3.3V以下の低電圧システムで昇圧変換を行う際、入力側と出力側にそれぞれ電源を必要とする2電源タイプのレベルシフターを追加する必要がありました。しかし新製品では、単電源で電圧レベル変換が可能となり、従来課題となっていた電源投入順序や電圧レベルを気にすることなく、簡単に電圧レベル変換回路を設計することができます。

アプリケーション

産業用機器

  • データセンターのサーバー、通信機器、FA機器 (プログラマブルロジックコントローラー (PLC) など)、テスター、マルチファンクションプリンター (MFP)、POS端末、電動工具など

民生用機器

  • タブレットデバイス、ノートPC、スマートフォンなど

新製品の主な仕様

シリーズ名 7UL1Gシリーズ 7UL1Tシリーズ
動作範囲 電源電圧 VCC (V) 0.9~3.6 2.3~3.6
入力電圧 VIN (V) 0~3.6
出力電流 IOH、IOL (mA) VCC=3.0V ±8.0
動作温度 Topr (°C) -40~125
電気的特性
(Ta=25°C)
ハイレベル入力電圧 VIH (V) VCC=3.0~3.6V Min 2.0 1.2
ローレベル入力電圧 VIL (V) Max 0.8 0.5
電源オフリーク電流 IOFF (μA) Max 1.0
静的消費電流 ICC (μA) Max 1.0
パッケージ 名称 XSON6
(MP6D)
寸法 (mm) Typ. 1.45×1.0×0.48
品番
(機能別)
NAND Gate 7UL1G00NX 7UL1T00NX
NOR Gate 7UL1G02NX 7UL1T02NX
Inverter 7UL1G04NX 7UL1T04NX
Inverter (Unbuffer) 7UL1GU04NX -
AND Gate 7UL1G08NX 7UL1T08NX
Schmitt Inverter 7UL1G14NX -
Schmitt Buffer 7UL1G17NX -
OR Gate 7UL1G32NX 7UL1T32NX
Non Inverter 7UL1G34NX 7UL1T34NX
Ex-OR Gate 7UL1G86NX 7UL1T86NX
3-State Buffer(/G) 7UL1G125NX 7UL1T125NX
3-State Buffer(G) 7UL1G126NX 7UL1T126NX
在庫検索&Web少量購入 Buy Online Buy Online

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。