スマートスピーカー

スマートスピーカー

スマートスピーカーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Up to 3.3 V : CPU/GPU, Memory Up to 3.3 V : CPU/GPU, Memory 5 V : Display Driver, LED Driver, Display Power, D-AMP, etc. 5 V : Display Driver, LED Driver, Display Power, D-AMP, etc. Up to 3.3 V : Camera, ALS, etc. Up to 3.3 V : Camera, ALS, etc. D-Amp D-Amp MIC MIC Image Processor ImageProcessor Display Driver DisplayDriver Touch Screen Controller Touch Screen Controller LED Driver LEDDriver PMIC PMIC DC/DC Converter DC/DCConverter LCD Panel LCD Panel Camera Module Camera Module Ambient Light Sensor Ambient Light Sensor Wi-Fi® Bluetooth® Wi-Fi®Bluetooth® Voice Codec Voice Codec DDR DDR FLASH FLASH SBD SBD TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS Audio Codec AudioCodec MOSFET MOSFET LDO LDO eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET eFuse IC /Gate Driver IC& N-ch MOSFET 15 V / 5 V DC 15 V / 5 V DC SP SP D-Amp D-Amp Load SW IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET Load SW IC /Gate Driver IC& N-ch MOSFET TVS TVS TVS TVS Wireless communication circuit Power supply circuit Camera modules Ambient light sensor LCD backlight Image processing section
電源部

各種保護機能を持つ素子を使用した電源回路例

無線通信回路

外部デバイスとの無線通信回路例

周囲光センサー

周囲光センサーの回路例

カメラモジュール

カメラモジュールの回路例

LCDバックライト

LCD用バックライトの駆動回路例

画像処理部

画像処理プロセッサーの周辺回路例

サブブロック図

電源部
電源部

各種保護機能を持つ素子を使用した電源回路例

各種保護機能を持つ素子を使用した電源回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-8 +/-15 +/-23 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.5 1.05 0.2 0.2 0.1 0.1
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.2 0.12 0.2 11 41 45
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
過電圧保護機能を備えたNch-MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
過電圧保護機能を備えたNch-MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
無線通信回路
Wi-Fi/Bluetoothソリューション

外部デバイスとの無線通信回路例

外部デバイスとの無線通信回路例
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-8 +/-15 +/-23 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.5 1.05 0.2 0.2 0.1 0.1
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.2 0.12 0.2 11 41 45
周囲光センサー
周囲光センサー

周囲光センサーの回路例

周囲光センサーの回路例
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
各種センサーで検出された微⼩信号を、低ノイズで増幅することが可能です。
品番
東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75
カメラモジュール
カメラモジュール

カメラモジュールの回路例

カメラモジュールの回路例
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-8 +/-15 +/-23 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.5 1.05 0.2 0.2 0.1 0.1
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.2 0.12 0.2 11 41 45
LCDバックライト
LCDバックライト

LCD用バックライトの駆動回路例

LCD用バックライトの駆動回路例
パワーマネジメントスイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-23F SOT-1220 (UDFN6B) SOT-883 (CST3)
VDSS (Max) [V] 60 40 30
ID (Max) [A] 6.0 12 0.1
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.051 0.0173  
極性 N-ch N-ch N-ch
高効率のダイオード整流用途に適した、低VF・低IRのショットキーバリアダイオードです。
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC) SOD-882 (CST2)
VRRM (Max) [V]    
VR (Max) [V] 30 40
CT (Typ.) [pF] 170 28
画像処理部
画像処理部

画像処理プロセッサーの周辺回路例

画像処理プロセッサーの周辺回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-8 +/-15 +/-23 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.5 1.05 0.2 0.2 0.1 0.1
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.2 0.12 0.2 11 41 45

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、非絶縁型降圧DC-DCコンバーターの製品写真です。
非絶縁型降圧DC-DCコンバーター
多彩なDC電源出力、負荷、基板実装面積などのバリエーションに対応した非絶縁降圧DC-DC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Bluetooth は Bluetooth SIG Inc. の登録商標です。
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます