Wi-Fi/Bluetooth ソリューション

外部デバイスとの無線通信回路例

Wi-Fi / Bluetooth solution

ラインアップ

小型面実装LDOレギュレーター

Part number

TCR5BM series

TCR3UG series

TCR2EN series

Package

DFN5B

WCSP4F

SDFN4

IOUT (Max) [A]

0.5

0.3

0.2

VDO (Typ.) [mV]

100

@IOUT=500mA

140
@IOUT=300mA

160
@IOUT=150mA

R.R. (Typ.) [dB]

98

70

73

IB (Typ.) [μA]

19

0.34

35

TVSダイオード

Part number

DF2B6M4SL

DF2B7ASL

DF2S14P2CTC

Package

SL2

SL2

CST2

VESD [kV]

±20

±30

±30

VRWM (Max) [V]

5.5

5.5

13

Ct (Typ.) [pF]

0.2

8.5 

270

RDYN (Typ.) [Ω]

0.5

0.2

0.23

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます